Publicar produtos
Receiver
Receiver

    Receiver

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Receptor de ar vertical
    Composição do kit:
    - válvula de segurança
    - Medidor de pressão
    - válvula de drenagem
    - 2 válvulas (entrada/saída)
    - rolhas
    Outras capacidades e pressões sob consulta

    Especificação
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareceiver
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de produtosAir compressor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2305
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)284
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniclassMedical Gas Products
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain