Publicar produtos
Vessel
Vessel

    Vessel

    4.4 de 5 estrelas4.4(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O recipiente é constituído por um recipiente interno, onde o fluido criogênico se encontra em estado líquido, construído em aço inoxidável, com materiais resilientes e austeníticos, resistentes à menor temperatura de operação (-196ºC), e uma carcaça de aço carbono que suporta uma pressão de 1 bar. O isolamento térmico é realizado com enchimento da câmara entre os dois tanques com material isolante e alto vácuo, também inclui material absorvente para maior estabilidade do vácuo, o isolamento térmico eficaz minimiza perdas de produto e permite um longo armazenamento a baixa temperatura para esses gases liquefeitos.
    Especificação
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - V: 3000 - 30000 L
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavessel
    • Familia de productoMedical pipeline system
    • Grupo de produtosVessel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)11760
    • Largura (mm)2840
    • Profundidade (mm)2840
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)50790
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCGas regulators
    • Código UNSPSC40142201
    • Uniclass 2015 CódigoCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas distribution complexes
    • Número OmniClass23-25 33 00
    • Título OmniclassMedical Gas Products
    • Código CSI UniFormat IID3040
    • Título CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    Spain