Publicar produtos
Rectangular ventilation ducts system

Rectangular ventilation ducts system

3.4 de 5 estrelas3.4(12 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Os dutos e acessórios de ventilação retangulares destinam-se à distribuição de ar em sistemas de ventilação e ar condicionado em edifícios, incluindo edifícios residenciais, residências coletivas e edifícios de utilidade pública. Eles também podem ser usados ​​em armazéns, edifícios industriais e agrícolas.
    Linhas retas e acessórios podem ser usados ​​nas seguintes condições:
    - temperatura do ar transportado na faixa de -30 °C a + 70 °C,
    - umidade relativa do ar transportado até 100%,
    - transporte aéreo sem fatores quimicamente agressivos e abrasivos,
    - velocidade do fluxo de ar até 16 m/s,
    - diferença de pressão estática do ar dentro e fora do duto de -500 Pa a 1000 Pa (classe de execução N, conforme WO-KOT/36/01 revisão 2).
  • Devido aos requisitos de resistência à corrosão, os dutos de ventilação retangulares e acessórios em chapa de aço galvanizado, grau DX51D + Z275 de acordo com a norma PN-EN 10346:2015, caracterizam-se pela alta durabilidade e podem ser utilizados em ambientes corrosivos. Atmosferas C1, C2 e C3 de acordo com PN-EN ISO 92232012.
    Os elementos de ligação devem ser protegidos contra a corrosão de uma forma adequada à resistência à corrosão dos tubos.
  • As condutas e acessórios de ventilação retangulares foram classificados na classe A1, d0 de reação ao fogo de acordo com a norma PN-EN 13501-1:2019 e como não inflamáveis, não gotejantes e não propagadores de fogo no interior dos edifícios de acordo com a decisão do Ministro da Educação. Infraestrutura de 12 de abril de 2002 (Diário Oficial nº 75, de 12 de abril de 2002, item 690, conforme alterada). Ao mesmo tempo, os produtos são classificados como resistentes ao fogo.
Especificação
  • Dimensions: 100- 4000 mm

    Minimum area of fitting to calculate is 1,0 m 2.

    Standard length of ducts-1500 mm.

    Basic characteristics:

    Duct tightness - class A or B  (Assessment method PN-EN 1507:2007 i WO-KOT/36/01 wydanie 2)

    Durability (elements made of galvanized steel sheet):
    - weight of the zinc coating, g/m2≥ 275
    - thickness of the zinc coating, pm 20 (tolerance acc. to PN-EN 10346)

    Deformation: No permanent deformation or sudden change of tightness at the limit values of static pressure

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarectangular-ventilation-duct-system
  • Familia de productoVentilation ducts
  • Grupo de produtosVentilation ducts of galvanized steel Airwent System
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-10-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCSegmento de condutas
  • Código ETIMEC000059
  • Nome ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoBunds and ducts
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

Europa