Publicar produtos
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser
SDS - Linear Slot Diffuser

    SDS - Linear Slot Diffuser

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O difusor de slot linear SDS foi projetado para satisfazer aplicações arquitetônicas que exigem comprimentos contínuos sem comprometer o desempenho da distribuição de ar. Esses difusores de slot linear apresentam controladores de padrão aerodinâmicos totalmente ajustáveis, fabricados em alumínio extrudado e estão disponíveis em uma grande variedade de estilos de moldura. O SDS oferece a combinação ideal de excelência em engenharia e apelo arquitetônico.

    Aplicações Típicas

    As lâminas projetadas aerodinamicamente fornecem um padrão horizontal estreito que mantém a estabilidade mesmo em baixas taxas de fluxo de ar, tornando o SDS ideal para aplicações VAV. Excelente para aplicações arquitetônicas, o SDS tem muitos estilos de montagem e está disponível com diversas larguras e quantidades de slots para atender a uma variedade de requisitos de fluxo de ar.

    Especificação
    • Construction Options

      • Models
        • Supply (SDS)
        • Return (SDR)
        • Curved supply/return (SDC)
        • 4-way Slot Diffuser (SDS4)
      • Plenum
        • Sloped (SDA)
        • Square (SDB)
      • Slot Widths
        • 1/2 in.
        • 3/4 in.
        • 1 in.
        • 1 1/2 in.
      • Slot Quantity
        • 1 to 10
      • Accessories
        • Blank-off strips
        • Mitered corner section (MC)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasds-sdr-linear-slot-diffuser
    • Familia de productoDiffusers
    • Grupo de produtosDiffusers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010630
    • Nome ETIMSlot diffuser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers