Publicar produtos
Aidoo KNX Controller
Airzone

Aidoo KNX Controller

Traduzido por Google,

Dispositivo para gerenciar e integrar unidades em sistemas de controle KNX TP-1. Alimentado externamente pela unidade interna. Características: • Controle dos parâmetros da unidade. • Controle KNX. • Dados padrão KNX. • 3 entradas digitais configuráveis. • Facilmente configurável via ETS. • Detecção de erros de comunicação. Para mais informações sobre nossos produtos, acesse airzonecontrol.com

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaidoo-knx-controller
  • Familia de productoAZControl
  • Grupo de produtosAirzone Control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)92
  • Profundidade (mm)29
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.13
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCControlador
  • Código ETIMEC010216
  • Nome ETIMFixed-application controller
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul África