Publicar produtos
Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00
Airzone

Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00

4.0 de 5 estrelas4.0(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Grelhas de alimentação em alumínio extrudido com lamelas horizontais. Estrutura padrão de 26 mm para permitir o fornecimento de fluxo de ar. Disponível em dois modelos diferentes: - RL00: Lâminas horizontais fixas a 0°. - RL0V: Lâminas horizontais fixadas a 0° com uma segunda deflexão vertical móvel
Especificação
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAirQ_Supply_RL0X_CFX
  • Familia de productoNon MotAirDiffusion
  • Grupo de produtosAir Grille
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
  • Código ETIMEC010348
  • Nome ETIMVaned grille
  • Nome UNSPSCDucts
  • Código UNSPSC401419
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment