Publicar produtos
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Equipamento eletrônico configurável responsável pela gestão do sistema, mediante dispositivos com cabos e sem fios. Alimentação externa a 110 / 230 Vac. Montagem em superfície. Dependendo do seu sistema instalado, você terá os seguintes recursos : - Controlo e gestão do estado dos termostatos. - Proportionalitätssteuerung und Mindestluft an motorisierten Ventilen . - Controlo de proporcionalidade e ar mínimo em comportas motorizadas. - Saídas de alimentação para elementos motorizados. - Controlo opcional de calor auxiliar (até 2 etapas). - Saídas de relés configuráveis como ventilação mecânica (VMC) ou caldeira. - Gestão de passarelas de controlo a equipamentos de climatização. - Comunicação com equipamentos de controlo integral da instalação. - Comunicação com outros sistemas de controlo externo mediante barramento de integração. Para obter mais informações sobre nossos produtos, consulte myzone.airzone.es
    Especificação
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZControl_AZVAFCBX
    • Familia de productoAZControl
    • Grupo de produtosAirzone Control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)195
    • Profundidade (mm)55.5
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)616
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCControlador
    • Código ETIMEC010216
    • Nome ETIMFixed-application controller
    • Nome UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Código UNSPSC40
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Número OmniClass23-27 15 23
    • Título OmniclassHVAC Controls
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul