Publicar produtos
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY

    2-seater sofa TRENDY

    3.8 de 5 estrelas3.8(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Design moderno
    • Assento profundo
    • Estofamento moderno e durável

      Sofá moderno e exclusivo criado pela equipe de design interna da AJ Products. Trendy é um sofá muito confortável, baixo e profundo - ideal para salas de estar, salas de espera ou salas de funcionários, pois foi testado e aprovado de acordo com a EN 16139. Também pode ser usado como sofá-cama.
    Especificação
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2-seater-TRENDY
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos