Publicar produtos
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa
Siwa

    Siwa

    4.3 de 5 estrelas4.3(20 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Não é por acaso que esta peça de mobiliário do estúdio de design Altherr Désile Park tem o nome de um oásis de conto de fadas no deserto. Convida as pessoas a tirar um tempo da sua vida quotidiana e a relaxar no abraço caloroso dos seus contornos curvos: sozinhos ou com outras pessoas, para ler, conversar, navegar na Internet ou descontrair, dependendo do humor ou do capricho.

    O sofá com encosto curvo e costuras orgânicas está disponível em três versões: como Récamier para uma pessoa, como sofá de dois lugares e como sofá-cama extragrande que pode acomodar confortavelmente várias pessoas.

    Especificação
    • Siwa is a place for socialising. But it’s also a space within a space that has multiple functions: people can read, chat, work or relax here. The seating furniture with the curved backrest and organic-looking stitching is available in three versions: as a recamiere for one person, as a two-seater sofa and as an extra-large chaise longue where several people can comfortably recline. These wonderful compositions can be complemented with a matching stool and an upholstered coffee table with a lacquered or veneered wooden top, a Parsol® mirror top in bronze or grey or a glass top lacquered underneath

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSiwa_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofa beds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás