Publicar produtos
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM

    2-seater sofa KIM

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Bordas suaves
    • Estofamento removível
    • Moderno e durável

      Sofá de 2 lugares com almofadas removíveis, estofamento removível e estofamento de espuma fria. O estofamento e o estofamento vão sobre as costas e os apoios de braços, dando bordas suaves.
    Especificação
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1470mm
      • Depth:740 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:45.49 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2-seater-sofa-KIM
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)1470
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)45.49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos