Publicar produtos
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL

    24 hour office chair LIVERPOOL

    3.8 de 5 estrelas3.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Cadeira certificada 24 horas
    • Mecanismo de balanço ajustável
    • Grande conforto sentado

      Cadeira 24 horas especialmente concebida para longos turnos de trabalho, com várias funções ergonómicas para reduzir o esforço do corpo. Projetado para ambientes agressivos e escritórios com alta demanda por materiais duráveis e ergonomia.
    Especificação
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa