Publicar produtos
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM

    3-seater sofa KIM

    3.2 de 5 estrelas3.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Bordas suaves
    • Estofamento removível
    • Moderno e durável

      Sofá de 3 lugares com almofadas removíveis, estofamento removível e estofamento de espuma fria. O estofamento e o estofamento vão sobre as costas e os apoios de braços, dando bordas suaves.
    Especificação
      • Seat height: 440 mm
      • Seat depth: 500 mm
      • Width: 1910 mm
      • Depth: 740 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester Trevira CS
      • Durability: 50000 Md
      • Stand colour: Birch
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 3
      • Washable: 60°
      • Weight: 60.55 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3-seater-sofa-KIM
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)1910
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)60.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos