Publicar produtos
Armchair ALEX
Armchair ALEX
Armchair ALEX
Armchair ALEX
    Arquivado

    Armchair ALEX

    • Create your ideal sofa
    • High seating comfort
    • Unique modular sofa

      Comfortable sofa with chromed legs, no sag springs and cold foam padding. Can be combined with both straight and curved modules, with or without backrest, from the same range to create a modular sofa. Armrests are available as accessories.
    Especificação
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:600 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:820 mm
      • Depth:750 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Number of seats:1
      • Washable:60°
      • Shape:Rectangular
      • Weight:11.4kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArmchair-ALEX
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)11.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas