Publicar produtos
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving

    Pallet Rack Steel Shelving

    4.6 de 5 estrelas4.6(61 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Estante de paletes

    Apresentamos nossas robustas estantes industriais para paletes, projetadas especificamente para otimizar soluções de armazenagem em armazéns. Essas estantes robustas são projetadas para suportar cargas substanciais, tornando-as ideais para armazenar paletes de diversos tamanhos e pesos. Construídas com aço de alta qualidade, nossas estantes para paletes oferecem durabilidade e estabilidade excepcionais, garantindo que seu estoque esteja organizado com segurança e facilmente acessível.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144", 288", 300"
    Profundidades: 24", 36", 42", 48"
    Alturas: 96", 120", 144", 168", 192", 240"

    • Ideal para soluções de armazenamento industrial e de armazéns.
    • Suporta cargas pesadas com capacidade de até 2.267 kg por prateleira.
    • Níveis de feixe ajustáveis ​​para configurações de armazenamento personalizáveis.
    • Sistema de travamento de segurança integrado exclusivo deste modelo para maior segurança.


    Ao contrário das estantes convencionais, estas estantes são adaptadas para ambientes industriais onde a eficiência e a maximização do espaço são cruciais. O design modular permite fácil reconfiguração para acomodar as mudanças nas necessidades de armazenamento, proporcionando flexibilidade nos layouts dos armazéns. Perfeitas para armazéns que buscam aumentar a eficiência operacional, nossas estantes industriais para paletes definem o padrão para soluções de armazenamento confiáveis ​​e escaláveis. A linha de estantes para paletes do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável, com cada modelo Revit construído para refletir sua versão real. A Estante Seletiva para Paletes Padrão é a base para a maioria dos sistemas de armazenamento em armazéns. Elas podem fornecer todas as variedades, de leve a pesado, tubos abertos a fechados e conexões aparafusadas com travamento automático. Fresadoras computadorizadas garantem que as tolerâncias em todas as vigas e montantes laminados sejam precisas e de fácil instalação.
    Especificação
    • Construction:
      • Sturdy industrial-grade steel framework
      • Adjustable beams for customized shelf height
      • Powder-coated finish for enhanced durability and corrosion resistance
      Materials:
      • Recyclable materials for eco-friendly solutions
      Sustainability:
      • Up to 50% pre and post-consumer recycled content
      • Low or non-emissive materials and finishes
      Applications:
      • Ideal for industrial and warehouse environments
      • Suitable for storing heavy-duty pallets and inventory
      • Flexible design accommodates various storage needs
      Uprights - Interchangeable
      • Non-bolted connection
      • Interchangeable tear drop upright columns will accept most industry standard "interchangeable" beams
      • Manufactured with or without side holes
      • Available in open or closed tube section
      Uprights - T-Bolt
      • Bolted connection
      • T-Bolt upright columns front-end-only connection allows for easy installation because you never need to reach into the column
      • Extra rigid connection
      • Available in open or closed tube sections
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Shelving_Pallet_Rack_CRS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 29.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Pallet Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniclassCommercial Storage Racking
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings