Publicar produtos
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    Traduzido por Google,
    • Absorção de som para uma atmosfera calma
    • Um espaço protetor para conversas e reuniões
    • Adequado para lounges e ambientes públicos

      Poltrona elegante de 1,5 lugares com laterais altas para privacidade e absorção de som. Esta poltrona foi criada por nossa equipe de design interna e é perfeita para uso em salas, escritórios e espaços públicos. Testado e aprovado de acordo com EN 16139.
    Especificação
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:900 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:980 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Green
      • Material:Fabric
      • Material specification:Gabriel - Focus Melange 68249
      • Composition:100% Wool
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:66 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArmchair-CLEAR-SOUND
    • Familia de productoReception & Lounge
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1400
    • Largura (mm)980
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Seating
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
    Produtos parecidos