Publicar produtos
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket

    Armchair CLEAR with USB-socket

    Traduzido por Google,
    • Design moderno
    • Tomada USB integrada
    • Prático e de fácil colocação

      Poltrona elegante com entrada USB integrada no apoio de braço. A poltrona é criada por nossa equipe de design interna e projetada para ser perfeita para uso em espaços públicos, como lounges e salas de espera. Também é testado e aprovado conforme EN 16139.
    Especificação
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:770 mm
      • Width:700mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:22 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArmchair-CLEAR-USB-Socket
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)740
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos