Publicar produtos
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY

    Armchair ROXY

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Design reto e limpo
    • Parte inferior elástica do nozag
    • Estofamento removível

      Poltrona com linhas retas e pernas finas. Estrutura de madeira maciça com fundo de nozag elástico. Almofadas de espuma fria e braços acolchoados. Estofamento removível.
    Especificação
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:590mm
      • Height:700 mm
      • Width:890mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:1
      • Weight:45 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArmchair-ROXY
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)890
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos