Publicar produtos
Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg

Cantilever Racking EXPAND 12x1000mm, 6000kg

3.4 de 5 estrelas3.4(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Um rack cantilever completo de um lado para mercadorias longas e pesadas. Inclui três colunas únicas, duas seções transversais e 12 braços. As estantes cantilever são ideais para economizar espaço no armazém. Oferece armazenamento e estocagem horizontal, de fácil acesso e bem organizado para mercadorias longas. Também facilita o manuseio seguro e rápido de suas mercadorias. Este rack cantilever de um lado oferece muito armazenamento em um espaço pequeno. Ele foi projetado para transportar mercadorias longas e pesadas e é robusto e flexível.

Todas as peças são feitas de chapa de aço. Eles são revestidos a pó para resistência ao desgaste para serviços pesados. As colunas possuem pés longos para estabilidade e perfurações ao longo de todo o comprimento das colunas possibilitam a instalação do braço em qualquer altura. Os braços também podem ser movidos para cima ou para baixo em intervalos de 100 mm. As travessas diagonais e horizontais mantêm as colunas unidas e proporcionam a máxima estabilidade.

Especificação
  • Height:2432 mm

    Depth:1230 mm

    Width: 4190 mm

    Arm length: 1000 mm

    Post colour:Blue

    Material:Steel

    Model:Single sided

    Load capacity: 6000kg

    Weight:256kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCantilever-Racking-EXPAND-12x1000mm-6000kg
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosRacking
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2432
  • Largura (mm)4190
  • Profundidade (mm)1230
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)256
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units

Disponibilidade da região

Europa