Publicar produtos
Ceiling light GATSBY

Ceiling light GATSBY

4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
  • vidro soprado
  • cordão têxtil
  • detalhes em latão

    Luminária pendente com abajur de vidro soprado. Este candeeiro de teto tem um fio têxtil e é adequado para um gancho de teto. Um candeeiro suspenso moderno com um design simples que adiciona um toque elegante a qualquer ambiente. A luz de teto é ideal para escritórios, cantinas e áreas de recepção. Você pode colocar várias luminárias juntas para criar uma solução de iluminação atraente.

    O abajur da luminária de teto é feito de um lindo vidro soprado e está disponível em várias cores. O cordão têxtil preto é um detalhe cheio de estilo.

    Para cumprir um novo padrão da UE, as luminárias/acessórios de teto agora são vendidas sem plugues. (Os plugues podem ser adquiridos separadamente).
Especificação
    • Height:290 mm
    • Diameter:320 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Smoke
    • Material:Glass
    • Suspension colour:Brass
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:3.3 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCeiling-light-GATSBY
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosLightning
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)290
  • Largura (mm)320
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Peso líquido (Kg)3.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG000028
  • Nome ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps

Disponibilidade da região

Europa