Publicar produtos
Ceiling light MAGNUM

Ceiling light MAGNUM

2.6 de 5 estrelas2.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Desenho industrial
  • sombra de metal
  • Combina com vários ambientes

    Uma luminária de teto estilosa com abajur metálico em uma interpretação moderna do design industrial. Adequa-se tanto a cantinas de empresas como a cafés e é uma peça de afirmação única, sozinha ou em fila. O nosso candeeiro de teto MAGNUM é uma luminária pendente robusta com um design que evoca um sentido de indústria. Inspirado em máquinas antigas e peças de motor, ele consegue ter um design simples e elegante. A cortina é de metal e, devido ao seu peso, a luminária fica pendurada de forma estável sem balançar quando há movimento no ar.

    Pendure-o sozinho ou em uma fileira organizada acima de uma mesa longa, este candeeiro de teto fica bem em uma variedade de ambientes.
    De acordo com uma nova norma da UE, as luminárias de tecto/candeeiros de tecto são agora vendidas sem fichas. (Conexões de encaixe podem ser adquiridas separadamente)
Especificação
    • Height:273 mm
    • Diameter:380 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Black
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:2 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCeiling-light-MAGNUM
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosLightning
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)273
  • Largura (mm)380
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG000028
  • Nome ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps

Disponibilidade da região

Europa