Publicar produtos
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE

    Club armchair CLOSE

    3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Design clássico
    • Perfeito para a recepção
    • Tecido ou imitação de couro

      Poltrona clássica e elegante com encosto arredondado, braços e pernas integrados e estofamento confortável. A poltrona oferece um assento confortável e envolvente que é perfeito para o assento do visitante em sua sala de espera ou recepção.
    Especificação
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClub-armchair-CLOSE
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos