Publicar produtos
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater

    Club sofa CLOSE 2-seater

    Traduzido por Google,
    • Design clássico
    • Perfeito para a recepção
    • Tecido ou imitação de couro

      Poltrona clássica e elegante com encosto arredondado, braços e pernas integrados e estofamento confortável. A poltrona oferece um assento confortável e envolvente que é perfeito para o assento do visitante em sua sala de espera ou recepção.
    Especificação
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:960 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1290mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Durability:100000 Md
      • Weight:27kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClub-sofa-CLOSE-2-seater
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)1290
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos