Publicar produtos
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors
Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors

    Compartment Locker Curve 600mm 2 Sections 4 Doors

    Traduzido por Google,
    Bem equipadas Portas convexas lacadas metálicas Orifícios de ventilação na parte superior e inferior. Cada compartimento tem um varão com dois ganchos de ancoragem, um batente de porta e uma bandeja de porta
    Especificação
    • Frame colour: Anthracite Frame colour code: RAL 7016 Door colour: Red metallic/Grey Metalic/Blue Metalic Door colour code: RAL 8029/RAL 9022/ RAL 5025 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCompartment-Locker-Curve-600-2-Sections-4-Doors
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniclassClothing Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa