Publicar produtos
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
    Arquivado

    Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs

    • Durable laminate surface
    • Rectangular top
    • T-shaped frame

    Classic desk with a rectangular top and stable T-stand. From the Modulus range. Add matching storage.

    Especificação
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:ISO 21016:2007, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Table surface:Rectangular

      Stand:T-frame

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Kronospan - 9420 BS Polar birch

      Stand material:Steel

      Weight:37,4 kg


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-T-legs
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosModulus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)37.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops

    Produtos parecidos