Publicar produtos
Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column
Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column
    Arquivado

    Desk MODULUS 800x600 adjustable legs single column

    • Electrically height-adjustable
    • Ideal for small spaces
    • Attractive, hard-wearing laminate top

    Compact, stylish sit-stand desk with a pedestal base, ideal for areas where space is limited, such as home offices, or for busy offices where smaller, more flexible workstations are needed.

    Especificação
    • Length:800 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1200 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:60 kg

      Lift per pump:470 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:1

      Weight:36,23 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-MODULUS-800x600-Adjustable-legs-Single-column
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosModulus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)36.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_20_15_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesk-based office tasks