Publicar produtos
Desk screen SPLIT 1200x600mm
Desk screen SPLIT 1200x600mm

    Desk screen SPLIT 1200x600mm

    Traduzido por Google,
    • Design fino e discreto
    • Fornece privacidade
    • Semi absorvente de som

    Tela de mesa fina que é elegante e discreta. A tela oferece privacidade e possui propriedades semi-acústicas para reduzir parte do ruído na sala. A tela e os suportes são feitos de materiais recicláveis.

    Especificação
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-screen-SPLIT-1200x600mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAcoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Peso líquido (Kg)1.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying