Publicar produtos
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
    Arquivado

    Desk screen ZIP 1200x650x40mm

    • Several stylish colours
    • A-rated for sound absorption
    • Premium recycled fabric cover

    Exclusive desk screens with a premium and eco-friendly fabric cover and a decorative zipper. Filled with 100% PET material and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Desk bracket sold separately.

    Especificação
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:40mm

      Cover material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Padding material:PET

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-screen-ZIP-1200x650x40mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAcoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying