Publicar produtos
Desk screen ZONE 650x1400x30mm
Desk screen ZONE 650x1400x30mm

    Desk screen ZONE 650x1400x30mm

    Traduzido por Google,
    • Absorção de ruído eficaz
    • Completo incl. acessórios
    • Design elegante e estiloso

    Telas de mesa elegantes e absorventes de som criadas pela equipe de design interna da AJ Products. A tela melhora significativamente o ambiente sonoro e proporciona privacidade, tornando-a perfeita para escritórios. Vem completo, incluindo acessórios para fácil montagem na mesa.

    Especificação
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:30mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:4.75kg

      Testning:ISO 354, EN1023-2, EN1023-3, EN1023-1

      Warranty:7 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-screen-ZONE-650x1400x30mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAcoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)4.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying
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
    Produtos parecidos