Publicar produtos
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]
Storage cabinet SUPPLY [All configurations]

    Storage cabinet SUPPLY [All configurations]

    Traduzido por Google,
    • Alça bloqueável
    • Extra grande
    • 4 prateleiras ajustáveis

      Armário de armazenamento extra grande e robusto. O armário é fornecido com prateleiras reguláveis, pés reguláveis, pega rotativa e fechadura de 3 pontos com duas chaves
    Especificação
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 500 mm
      • Depth, internal: 440 mm
      • Shelf interval: 30 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 87.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExtra-deep-storage-cabinet-SUPPLY-1900x1020x500mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    • Largura (mm)1020
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)87.96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units

    Disponibilidade da região

    Europa