Publicar produtos
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    Arquivado

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Especificação
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor-screen-AURA-with-magazine-display
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAcoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalCinza
    • Material secundárioFibra de feltro
    • Peso líquido (Kg)20.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Screens
    • Número OmniClass23-19 25 13 15
    • Título OmniclassScreens