Publicar produtos
Revive bed - Sand linen - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 168x214x109 cm
Ethnicraft

Revive bed - Sand linen - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 168x214x109 cm

Traduzido por Google,
Encontre conforto na cama Revive, onde o aconchego se une à praticidade. Sua cabeceira de linho, facilmente removível para lavagem a seco, garante um ambiente fresco e convidativo. Detalhes em costura adicionam um toque de elegância refinada e criam um pano de fundo suave que transmite tranquilidade ao quarto.

Entre em contato com a Ethnicraft

Especificações técnicas
  • Ref.ª única21600-Revive-bed
  • Familia de productoRevive
  • Grupo de produtosBeds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)109
  • Largura (mm)214
  • Profundidade (mm)168
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Peso líquido (Kg)66.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Camas