Publicar produtos
Floor screen SPLIT 800x1500mm
Floor screen SPLIT 800x1500mm
Floor screen SPLIT 800x1500mm
Floor screen SPLIT 800x1500mm

    Floor screen SPLIT 800x1500mm

    Traduzido por Google,
    • Design fino e discreto
    • Ideal para escritórios flexíveis
    • Semi absorvente de som

    Tela de piso fina que é elegante e discreta. A tela de piso oferece privacidade e possui propriedades semi-acústicas para reduzir parte do ruído na sala. A tela leve é fácil de movimentar para um ambiente de trabalho flexível. A tela e o suporte são feitos de materiais recicláveis.

    Especificação
    • Height:1500mm

      Width:800mm

      Thickness:12mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:5kg

      Warranty:7 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor-screen-SPLIT-800x1500mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAcoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying