Publicar produtos
Floor screen ZONE 1700x800x40mm
Floor screen ZONE 1700x800x40mm

    Floor screen ZONE 1700x800x40mm

    Traduzido por Google,
    • Absorção de ruído eficaz
    • Completo incl. ficar
    • Design elegante e estiloso

    Tela de piso absorvente de som e elegante criada pela equipe de design interna da AJ Products. A tela melhora significativamente o ambiente sonoro e proporciona privacidade, tornando-a perfeita para escritórios. Um jogo de rodas pode ser adquirido separadamente para uma solução de peneiramento móvel e fácil de mover.

    Especificação
    • Height:1360mm

      Width:800mm

      Total height:1405mm

      Thickness:40mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:14.5kg

      Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

      Warranty:7 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor-screen-ZONE-1700x800x40mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAcoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1360
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)14.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying
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
    Produtos parecidos