Publicar produtos
Florence
Arquivado

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

Especificação
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFlorence-Stackable-Chair
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)445
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches