Publicar produtos
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN
Gaming chair LINCOLN

    Gaming chair LINCOLN

    4.0 de 5 estrelas4.0(30 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Encosto extra alto
    • Amortecimento ajustável
    • Assento inclinável

      Cadeira de jogos com um design arrojado que apresenta um encosto alto e reclinável que se inclina quase totalmente. O mecanismo de balanço é bloqueável em 5 posições e a cadeira tem amortecimento extra para o pescoço e as costas. Uma cadeira perfeita para longas sessões de trabalho e jogos.
    Especificação
      • Seat height: 470-540 mm
      • Seat depth: 540 mm
      • Seat width: 540 mm
      • Backrest height: 820 mm
      • Colour: Black
      • Material: Synthetic leather
      • Durability: 50000 Md
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 145 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 29 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGaming-chair-LINCOLN
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCouro
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa