Publicar produtos
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA

    High back mesh office chair SWANSEA

    3.3 de 5 estrelas3.3(18 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Apoio lombar ajustável
    • Mecanismo síncrono
    • Apoios de braço e apoio de cabeça incluídos

      Cadeira de escritório com encosto de malha que oferece suporte firme e fluxo de ar confortável. Equipado com um mecanismo síncrono ergonômico e uma função de inclinação prática que pode ser travada em cinco posições. Vem com um apoio de cabeça e apoios de braço ajustáveis para maior conforto.
    Especificação
      • Seat height: 480-570 mm
      • Seat depth: 460 mm
      • Seat width: 520 mm
      • Backrest height: 520 mm
      • Minimum height: 1200 mm
      • Maximum height: 1290 mm
      • Colour: Black
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Backrest material: Mesh
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 110 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: ASTM D4966
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHigh-back-mesh-office-chair-SWANSEA
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa