Publicar produtos
Lockable side cabinet MODULUS Left/Right side pull out
Arquivado

Lockable side cabinet MODULUS Left/Right side pull out

  • Suitable as a room divider
  • Tall model
  • Lockable

    Tall, lockable side cabinet from the MODULUS range with a pull-out and three shelves. Can be used to create privacy in the workplace. Has adjustable feet. Can be fitted with inserts.
Especificação
    • Height:1250 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Width, internal:332 mm
    • Depth, internal:685 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8100 SM Pearl white
    • Frame colour:White
    • Drawer front colour:White
    • Model:Left
    • Lock type:Key lock
    • Weight:79 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLockable-side-cabinet-MODULUS-Left-Right-side-pull-out
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1250
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)79
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units