Publicar produtos
Mell Sofa
Mell Sofa
Mell Sofa
Mell Sofa
Mell Sofa

    Mell Sofa

    4.3 de 5 estrelas4.3(36 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Enquanto um tende a se espalhar em alguns outros sofás, Mell gosta de coisas limpas e arrumadas. Mas isso vem às custas do conforto. Por mais angular que Mell possa ser por fora, ela é igualmente redonda por dentro. Mell está pronta para tudo: como uma paisagem de assentos versátil ou - o que é novo - como uma pequena suíte com encosto alto e almofadas soltas. E sempre sobre uma estrutura de metal tão delicada que a cama quase parece flutuar.
    Especificação
      • Modular seating landscape of sofas, easy chairs and stools with numerous combination possibilities
      • Sofas and easy chairs with two back hights
      • Additional corner easy chairs with armrests right or left
      • Extension and free-standing tables optional
      • Long-lasting seating comfort in the seat and back rest
      • Covers are reversible and removable
      • Chrome-plated metal frame, alternatively available in lacquer colours
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMell_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCObjeto
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
    Produtos parecidos