Publicar produtos
Lockable sliding door cabinet QBUS, 4 shelves, base frame, handles, 2020x800x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 4 shelves, base frame, handles, 2020x800x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 4 shelves, base frame, handles, 2020x800x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 4 shelves, base frame, handles, 2020x800x400 mm

    Lockable sliding door cabinet QBUS, 4 shelves, base frame, handles, 2020x800x400 mm

    Traduzido por Google,
    • Economia de espaço, design elegante
    • Portas com fechadura para armazenamento seguro
    • Parte da gama QBUS

      Armário de armazenamento com trava e economia de espaço com portas deslizantes projetado pela AJ Products. Combine-o com outras unidades dentro da linha QBUS para obter uma solução de armazenamento uniforme. O gabinete é adequado para escritórios, salas de conferência ou áreas de recepção.
    Especificação
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to organise the workplace!
      This versatile storage cabinet is perfect for storing folders, office supplies and personal belongings.

      The cabinet is fitted with sliding doors that open and close easily. Less space is needed because the doors do not open outwards.

      It is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several colours. The cabinet comes with a base frame, handles and lock.

      Since the handles are recessed, this cabinet provides a space-saving solution that is especially helpful if it is intended for confined spaces such as a copy room or corridor. The handles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used everyday.

      Do you need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and, thanks to the modular concept, you can easily add to your storage as required. All for an efficient workday!


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLockable-sliding-door-cabinet-QBUS-4-shelves-base-frame-handles-2020x800x400-mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosQbus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2020
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Peso líquido (Kg)74.53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoSL_20_15_59
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffices
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa