Publicar produtos
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back
Lounge chair ENJOY high back

    Lounge chair ENJOY high back

    Traduzido por Google,
    • Costas altas
    • Tecido de alta resistência
    • Em várias cores

      Espreguiçadeira giratória exclusiva com uma vibe retrô dos anos 60 atualizada com um toque moderno. Uma cadeira perfeita para uma sala de estar ou uma biblioteca onde o bom conforto é importante. Escolha várias cadeiras da mesma cor ou ouse misturar e combinar!
    Especificação
      • Seat height:405 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:500 mm
      • Height:990 mm
      • Width:740 mm
      • Depth:760 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Backrest:High backrest
      • Weight:30 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLounge-Chair-ENJOY-High-back
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)990
    • Largura (mm)740
    • Profundidade (mm)760
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos