Publicar produtos
Mobile glass board MARY 1000x1960mm
Mobile glass board MARY 1000x1960mm
Mobile glass board MARY 1000x1960mm

    Mobile glass board MARY 1000x1960mm

    Traduzido por Google,
    • Único e versátil
    • placa de escrita magnética
    • Pés e rodas incluídos

    Obtenha forma e função em um com um quadro de escrita de vidro magnético móvel com uma parte traseira coberta de tecido e absorvente de som! Ele cria uma paisagem sonora melhor, ao mesmo tempo em que adiciona um toque moderno a um clássico funcional.

    Especificação
    • Height:1960mm

      Width:1000mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1000x1750mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:48kg

      Warranty:7years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMobile-glass-board-MARY-1000x1960mm
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAcoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1960
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principal
    • Material secundárioVidro
    • Peso líquido (Kg)48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustics and noise transfer surveying
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
    Produtos parecidos