Publicar produtos
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG

    Modular chair JETLAG

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Material resistente aos raios UV
    • Para uso interno e externo
    • Moderno

      Cadeira confortável e moderna feita de um material resistente aos raios UV que pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos. Ideal em corredores e lobbies
    Especificação
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModular-chair-JETLAG
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)620
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)15.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches

    Disponibilidade da região

    Europa