Publicar produtos
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 de 5 estrelas4.3(25 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Para uso interno e externo
    • polietileno resistente aos raios UV
    • Disponível em quatro cores

      Confortável e moderno banco em forma de Y feito de material resistente aos raios UV que pode ser usado tanto no interior como no exterior. Ideal em corredores e lobbies
    Especificação
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaModular-seating-bench-JETLAG
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)1450
    • Profundidade (mm)1750
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)41.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches

    Disponibilidade da região

    Europa