Publicar produtos
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

3.5 de 5 estrelas3.5(19 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Preços acessíveis
  • Laminado
  • Portas com fechadura

    Armário com portas bloqueáveis e puxadores finos e discretos. Perfeito para escritórios, arquivos e áreas de armazenamento
Especificação
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOffice-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)310
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)67.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units

Disponibilidade da região

Europa