Publicar produtos
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back

    Office chair LANCASTER low back

    3.8 de 5 estrelas3.8(24 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Design fino e escandinavo
    • 100% tecido reciclado
    • Mecanismo de sincronização ergonômico

      Cadeira de escritório inteligente e ecológica estofada em tecido elegante feito de garrafas PET 100% recicladas. Disponível em várias cores modernas. A cadeira tem um encosto baixo e possui apoios de braços ajustáveis, profundidade do assento e altura do encosto para melhor conforto.
    Especificação
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOffice-chair-LANCASTER-low-back
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)485
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)20.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa