Publicar produtos
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    Traduzido por Google,
    • Facilmente colocado
    • Bloqueável
    • Pode ser montado na parede

      Armário de armazenamento pequeno e bloqueável com prateleiras removíveis
    Especificação
      • Height: 380 mm
      • Width: 470 mm
      • Depth: 205 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 8.5 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOffice-cupboard-SERVE-380x470x205mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)205
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units

    Disponibilidade da região

    Europa