Publicar produtos
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
    Arquivado

    Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Especificação
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:68.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOffice-storage-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • Data de publicação2022-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)68.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units