Publicar produtos
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS
Ottoman COPENHAGEN PLUS

    Ottoman COPENHAGEN PLUS

    Traduzido por Google,
    • design dinamarquês
    • Adequado para espaços públicos
    • Estofamento moderno e durável

      O Copenhagen Plus é um pufe de estilo moderno que foi testado e aprovado pela EN 16139, tornando-o adequado para espaços públicos como salões. O design escandinavo do otomano oferece excelente conforto e estofamento durável
    Especificação
      • Seat height: 430 mm
      • Width: 810 mm
      • Depth: 570 mm
      • Material: Fabric
      • Durability: 80000 Md
      • Stand colour: Black
      • Stand colour code: RAL 9005
      • Stand material: Steel
      • Shape: Rectangular
      • Weight: 11 kg
      • Assembly: Assembled
      • Testing: EN 16139
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOttoman-COPENHAGEN
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)810
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos