Publicar produtos
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm
Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    Ottoman DOT with 3-armed backrest 1300mm

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Muito espaço
    • Design moderno
    • Perfeito para salas comuns

      Banco grande com encosto de 3 braços no meio. Acolchoado com espuma fria. O banco é ideal para salas comuns e corredores.
    Especificação
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:30 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOttoman-DOT-3-armed-backrest-1300mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)755
    • Largura (mm)1300
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos