Publicar produtos
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm
Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    Ottoman DOT with rounded backrest 1300mm

    Traduzido por Google,
    • Muito espaço
    • Design moderno
    • Perfeito para salas comuns

      Banco grande com encosto redondo no meio. Acolchoado com espuma fria. O banco é ideal para salas comuns e corredores
    Especificação
      • Seat height:450 mm
      • Diameter:1300 mm
      • Total height:755 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Stand material:Steel
      • Washable:60°
      • Shape:Round
      • Weight:25kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOttoman-DOT-rounded-backrest-1300mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)755
    • Largura (mm)1300
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos